20241148
20241148
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 130,4637 Kč |
| 100 - 249 | 117,4654 Kč |
| 250 - 499 | 110,9663 Kč |
| 500 - 999 | 104,4672 Kč |
| 1000 + | 97,9681 Kč |
| l1 +0.05|-0.0 | 10.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 8.0 |
| d2 | M6 |
| D3 | 12.0 |
| d4 | 1.6 |
| H1 | 6.0 |
| l2 | 11.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |