20240257
20240257
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 99,4123 Kč |
| 100 - 249 | 89,5433 Kč |
| 250 - 499 | 84,4885 Kč |
| 500 - 999 | 79,4336 Kč |
| 1000 + | 74,6194 Kč |
| l1 +0.05|-0.0 | 10.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 3.0 |
| d2 | M2 |
| D3 | 5.0 |
| d4 | 0.7 |
| H1 | 2.0 |
| l2 | 4.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |