20240318
20240318
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 94,3575 Kč |
| 100 - 249 | 84,9699 Kč |
| 250 - 499 | 80,1557 Kč |
| 500 - 999 | 75,5823 Kč |
| 1000 + | 70,7681 Kč |
| l1 +0.05|-0.0 | 8.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 4.0 |
| d2 | M3 |
| D3 | 6.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 3.0 |
| l2 | 4.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |