Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.
Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.
Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.
Produktová řada: SR2324
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6519 Kč - 3,2742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
|
||
1,928 Kč - 2,3803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 0.709 in
1.6 - 18.0 mm
|
Typ 2
|
||
1,8373 Kč - 2,2683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.062 - 0.5 in
1.57 - 12.7 mm
|
|
||
2,015 Kč - 2,4876 Kč | 9000 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
10224649 | 3,0718 Kč - 3,7922 Kč | 29 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 2 in
1.6 - 50.8 mm
|
|
|
1,5424 Kč - 1,9043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
1,7883 Kč - 2,2076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
1,9754 Kč - 2,4386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
|
||
2,7023 Kč - 3,3364 Kč | 500 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
2,7332 Kč - 3,3746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
|
||
0,7994 Kč - 0,987 Kč | 11000 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.063 - 0.118 in
1.6 - 3.0 mm
|
Typ 2
|
||
0,8203 Kč - 1,0128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Typ 2
|
||
2,792 Kč - 3,4467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Typ 2
|
||
1,2532 Kč - 1,5471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20 mm
|
0.62 - 0.25 in
15.75 - 6.35 mm
|
|
||
2,8713 Kč - 3,5449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
0,8034 Kč - 0,9918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Typ 2
|
||
1,5501 Kč - 1,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.063 - 1.024 in
1.6 - 26.0 mm
|
Typ 2
|
||
1,7409 Kč - 2,1494 Kč | 3900 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
0,8034 Kč - 0,9918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
1,5501 Kč - 1,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm