Menu Vyhledávání

Spony zarážecí – žebrované

Skladem

Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.

Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.

Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.

  • Materiál: polyamid 6, polymid 6.6 a polypropylen (PP)
  • Barvy: průhledná, černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií
  • Nelze odstranit


Produktová řada: SR2324

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 303
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Typ Koupit
2,3698 Kč - 4,3088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
11.0 mm
0.9 - 9.8 mm
4,2657 Kč - 4,2657 Kč 3000 Skladem
černá
polyamid 6.6
16.5 mm
19.7 - 43.8 mm
3,5476 Kč - 5,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
16.5 mm
0.9 - 8.5 mm
4,8259 Kč - 5,8744 Kč 4000 Skladem
černá
polyamid 6.6
15.7 mm
2.0 - 10.0 mm
4,8403 Kč - 5,8744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
17.8 mm
2.0 - 15.0 mm
4,1077 Kč - 6,3771 Kč 1000 Skladem
černá
polyamid 6.6
16.5 mm
13.3 - 21.0 mm
5,2567 Kč - 8,0575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
16.5 mm
14.6 - 38.7 mm
4,4812 Kč - 6,9372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
16.5 mm
12.2 - 22.2 mm
5,6589 Kč - 5,6589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
typ 1
10,2551 Kč - 10,2551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
17.8 mm
2.7 - 7.6 mm
typ 1
6,9372 Kč - 6,9372 Kč 2900 Skladem
černá
polyamid 6.6
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
typ 1
8,8619 Kč - 8,8619 Kč 2000 Skladem
černá
polyamid 6.6
15.9 mm
2.4 - 11.9 mm
typ 1
5,6589 Kč - 5,6589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
typ 1
5,7738 Kč - 5,7738 Kč 18385 Skladem
černá
polyamid 6.6
9.5 mm
0.6 - 9.2 mm
typ 1
8,0719 Kč - 8,0719 Kč 6000 Skladem
černá
polyamid 6.6
11 mm
1.7 - 8.0 mm
typ 1
4,9982 Kč - 9,106 Kč 100 Skladem
3.0 mm
černá
polyamid 6.6
6 mm
3.5 - 6.3 mm
Type 2
4,0646 Kč - 4,0646 Kč 2200 Skladem
černá
polyamid 6.6
12 mm
2.1 - 7.2 mm
4,0646 Kč - 4,0646 Kč 900 Skladem
černá
polyamid 6.6
12 mm
5.7 - 10.7 mm
4,0646 Kč - 4,0646 Kč 14900 Skladem
černá
polyamid 6.6
8 mm
5.7 - 10.7 mm
4,0646 Kč - 4,0646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
12 mm
6.9 - 14.2 mm
  • z/ze 16
Nýty zatlačovací 0.9 mm 9.8 mm polyamid 6.6 černá

10149249

Cenové rozmezí
4,3088 Kč - 2,3698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.2 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    1.78 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.9 - 9.8 mm
Nýty zatlačovací 19.7 mm 43.8 mm polyamid 6.6 černá

10149294

Cenové rozmezí
4,2657 Kč - 4,2657 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    50.8 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.59 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    19.7 - 43.8 mm
Nýty zatlačovací 0.9 mm 8.5 mm polyamid 6.6 černá

10149331

Cenové rozmezí
5,4435 Kč - 3,5476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.1 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.78 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.9 - 8.5 mm
Nýty zatlačovací 2.0 mm 10.0 mm polyamid 6.6 černá

10000724

Cenové rozmezí
5,8744 Kč - 4,8259 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    21.1 mm
  • Průměr hlavy
    15.7 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 10.0 mm
Nýty zatlačovací 2.0 mm 15.0 mm polyamid 6.6 černá

10000700

Cenové rozmezí
5,8744 Kč - 4,8403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    24.7 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 15.0 mm
Nýty zatlačovací 13.3 mm 21.0 mm polyamid 6.6 černá

10149355

Cenové rozmezí
6,3771 Kč - 4,1077 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    27.6 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.78 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    13.3 - 21.0 mm
Nýty zatlačovací 14.6 mm 38.7 mm polyamid 6.6 černá

10149287

Cenové rozmezí
8,0575 Kč - 5,2567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    45.3 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.59 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    14.6 - 38.7 mm
Nýty zatlačovací 12.2 mm 22.2 mm polyamid 6.6 černá

10149256

Cenové rozmezí
6,9372 Kč - 4,4812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    28.8 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.59 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.2 - 22.2 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 16.5 mm polyamid 6.6 černá

10265918

Cenové rozmezí
5,6589 Kč - 5,6589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    18.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 16.5 mm
Nýty zatlačovací 2.7 mm 7.6 mm polyamid 6.6 černá

10102749

Cenové rozmezí
10,2551 Kč - 10,2551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.7 - 7.6 mm
Nýty zatlačovací 2.3 mm 8.9 mm polyamid 6.6 černá

10265970

Cenové rozmezí
6,9372 Kč - 6,9372 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.5 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 - 6.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.3 - 8.9 mm
Nýty zatlačovací 2.4 mm 11.9 mm polyamid 6.6 černá

10265994

Cenové rozmezí
8,8619 Kč - 8,8619 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    18.9 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.4 - 11.9 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 16.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10266014

Cenové rozmezí
5,6589 Kč - 5,6589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    18.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 16.5 mm
Nýty zatlačovací 0.6 mm 9.2 mm polyamid 6.6 černá

10102725

Cenové rozmezí
5,7738 Kč - 5,7738 Kč

Skladové zásoby
18385 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.6 - 9.2 mm
Nýty zatlačovací 1.7 mm 8.0 mm polyamid 6.6 černá

10265932

Cenové rozmezí
8,0719 Kč - 8,0719 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    11 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.7 - 8.0 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm polyamid 6.6 černá

10217566

Cenové rozmezí
9,106 Kč - 4,9982 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.8 mm
  • Průměr hlavy
    6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.5 - 6.3 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 2.1 mm 7.2 mm polyamid 6.6 černá

10164433

Cenové rozmezí
4,0646 Kč - 4,0646 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    12 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 7.2 mm
Nýty zatlačovací 5.7 mm 10.7 mm polyamid 6.6 černá

10164396

Cenové rozmezí
4,0646 Kč - 4,0646 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15 mm
  • Průměr hlavy
    12 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 10.7 mm
Nýty zatlačovací 5.7 mm 10.7 mm polyamid 6.6 černá

10022719

Cenové rozmezí
4,0646 Kč - 4,0646 Kč

Skladové zásoby
14900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15 mm
  • Průměr hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 - 4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 10.7 mm
Nýty zatlačovací 6.9 mm 14.2 mm polyamid 6.6 černá

10164563

Cenové rozmezí
4,0646 Kč - 4,0646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    19 mm
  • Průměr hlavy
    12 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.9 - 14.2 mm