Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.
Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.
Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.
Produktová řada: SR2324
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,531 Kč - 1,8904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.031 - 0.512 in
0.8 - 13 mm
|
typ 1
|
||
| 2,3156 Kč - 2,8586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.475 in
12.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Type 2
|
||
| 1,531 Kč - 1,8904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.512 in
0.8 - 13 mm
|
typ 1
|
||
| 1,3117 Kč - 1,6195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.024 - 0.366 in
0.6 - 9.3 mm
|
typ 1
|
||
| 2,4933 Kč - 3,0782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.031 - 0.232 in
0.8 - 5.9 mm
|
typ 1
|
||
| 3,5159 Kč - 4,3406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.083 - 0.5 in
2.1 - 12.7 mm
|
typ 1
|
||
| 0,7994 Kč - 0,987 Kč | 5600 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
|
||
| 0,8108 Kč - 1,0012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 1,5501 Kč - 1,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.203 in
5.2 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.070 - 0.250 in
1.8 - 6.4 mm
|
Type 2
|
||
| 2,5046 Kč - 3,7637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 3,0113 Kč - 3,7176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.252 in
1.6 - 31.8 mm
|
|
||
| 1,2532 Kč - 1,5471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20 mm
|
0.62 - 0.25 in
15.75 - 6.35 mm
|
|
||
| 2,7124 Kč - 3,3488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
| 3,1089 Kč - 3,8383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
|
||
| 0,7994 Kč - 0,987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.063 - 0.118 in
1.6 - 3.0 mm
|
Type 2
|
||
| 2,7731 Kč - 3,4234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 4,8259 Kč - 5,9579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1.252 in
1.6 - 31.8 mm
|
|
||
| 2,792 Kč - 3,4467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 1,5501 Kč - 1,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.063 - 1.024 in
1.6 - 26.0 mm
|
Type 2
|
||
| 2,8316 Kč - 3,4958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm