Menu Vyhledávání

Spony zarážecí – žebrované

Skladem

Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.

Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.

Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.

  • Materiál: polyamid 6, polymid 6.6 a polypropylen (PP)
  • Barvy: průhledná, černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií
  • Nelze odstranit


Produktová řada: SR2324

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 303
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Typ Koupit
3,8626 Kč - 3,8626 Kč 10000 Skladem
černá
polyamid 6.6
11.1 mm
0.8 - 8.4 mm
typ 1
8,4295 Kč - 9,3893 Kč 1400 Skladem
černá
polyamid 6.6
19 mm
1.5 - 14.0 mm
typ 1
7,028 Kč - 7,028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
čirý
polypropylen
15.5 mm
2.0 - 8.0 mm
typ 1
4,3507 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
16.5 mm
12.2 - 22.2 mm
5,1036 Kč - 7,8228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
16.5 mm
14.6 - 38.7 mm
4,3785 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
11.0 mm
20.3 - 29.2 mm
3,5977 Kč - 4,3646 Kč 232000 Skladem
černá
polyamid 6.6
11.5 mm
0.8 - 3.0 mm
6,6097 Kč - 6,6097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
čirý
polypropylen
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
typ 1
17,8071 Kč - 17,8071 Kč 1092 Skladem
černá
polyamid 6.6
19 mm
1.5 - 25.4 mm
typ 1
4,5319 Kč - 7,0419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
16.5 mm
1.9 - 26.0 mm
5,1874 Kč - 5,1874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
čirý
polypropylen
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
typ 1
2,3008 Kč - 4,1833 Kč 1000 Skladem
černá
polyamid 6.6
11.0 mm
0.9 - 9.8 mm
15,827 Kč - 15,827 Kč 4000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
21.8 mm
1.5 - 20.0 mm
typ 1
7,3906 Kč - 8,785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
čirý
polypropylen
17.8 mm
10.7 - 28.8 mm
typ 1
11,058 Kč - 11,058 Kč 10450 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
12.7 mm
3.5 - 19.0 mm
typ 1
8,1297 Kč - 8,1297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
30 mm
2.0 - 25.0 mm
typ 1
4,1415 Kč - 4,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
16.5 mm
7.0 - 31.1 mm
2,761 Kč - 4,9921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
11.0 mm
10.8 - 19.7 mm
3,9881 Kč - 6,1914 Kč 1000 Skladem
černá
polyamid 6.6
16.5 mm
13.3 - 21.0 mm
10,3607 Kč - 10,3607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
16 mm
1.4 - 13.0 mm
typ 1
  • z/ze 16
Nýty zatlačovací 0.8 mm 8.4 mm polyamid 6.6 černá

10102732

Cenové rozmezí
3,8626 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.3 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 8.4 mm
Nýty zatlačovací 1.5 mm 14.0 mm polyamid 6.6 černá

10279007

Cenové rozmezí
9,3893 Kč - 8,4295 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    21.2 mm
  • Průměr hlavy
    19 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 14.0 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm polypropylen čirý

10395745

Cenové rozmezí
7,028 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    15.5 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 - 6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 8.0 mm
Nýty zatlačovací 12.2 mm 22.2 mm polyamid 6.6 černá

10149256

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    28.8 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.59 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.2 - 22.2 mm
Nýty zatlačovací 14.6 mm 38.7 mm polyamid 6.6 černá

10149287

Cenové rozmezí
7,8228 Kč - 5,1036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    45.3 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.59 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    14.6 - 38.7 mm
Nýty zatlačovací 20.3 mm 29.2 mm polyamid 6.6 černá

10149324

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    33.7 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    1.78 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    20.3 - 29.2 mm
Nýty zatlačovací 0.8 mm 3.0 mm polyamid 6.6 černá

10000694

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
232000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.2 mm
  • Průměr hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.0 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm polypropylen čirý

10278932

Cenové rozmezí
6,6097 Kč - 6,6097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    20.4 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 - 6.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 12.0 mm
Nýty zatlačovací 1.5 mm 25.4 mm polyamid 6.6 černá

10279014

Cenové rozmezí
17,8071 Kč - 17,8071 Kč

Skladové zásoby
1092 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    30.5 mm
  • Průměr hlavy
    19 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 25.4 mm
Nýty zatlačovací 1.9 mm 26.0 mm polyamid 6.6 černá

10149263

Cenové rozmezí
7,0419 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    32.6 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.59 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.9 - 26.0 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 4.0 mm 16.5 mm polypropylen čirý

10395738

Cenové rozmezí
5,1874 Kč - 5,1874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    18.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 16.5 mm
Nýty zatlačovací 0.9 mm 9.8 mm polyamid 6.6 černá

10149249

Cenové rozmezí
4,1833 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.2 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    1.78 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.9 - 9.8 mm
Nýty zatlačovací 1.5 mm 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10103647

Cenové rozmezí
15,827 Kč - 15,827 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    28.2 mm
  • Průměr hlavy
    21.8 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    10.0 - 10 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 20.0 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 10.7 mm 28.8 mm polypropylen čirý

10278963

Cenové rozmezí
8,785 Kč - 7,3906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    35.1 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    10.7 - 28.8 mm
Nýty zatlačovací 3.5 mm 19.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10266069

Cenové rozmezí
11,058 Kč - 11,058 Kč

Skladové zásoby
10450 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    24 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.5 - 19.0 mm
Nýty zatlačovací 2.0 mm 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10103623

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 8,1297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    34.8 mm
  • Průměr hlavy
    30 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 25.0 mm
Nýty zatlačovací 7.0 mm 31.1 mm polyamid 6.6 černá

10149270

Cenové rozmezí
4,1415 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    37.7 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.59 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    7.0 - 31.1 mm
Nýty zatlačovací 10.8 mm 19.7 mm polyamid 6.6 černá

10149317

Cenové rozmezí
4,9921 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    24.1 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    1.78 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    10.8 - 19.7 mm
Nýty zatlačovací 13.3 mm 21.0 mm polyamid 6.6 černá

10149355

Cenové rozmezí
6,1914 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    27.6 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.78 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    13.3 - 21.0 mm
Nýty zatlačovací 1.4 mm 13.0 mm polyamid 6.6 černá

10266007

Cenové rozmezí
10,3607 Kč - 10,3607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    19.1 mm
  • Průměr hlavy
    16 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.4 - 13.0 mm