Menu Vyhledávání

Spony zacvakávací

Skladem

Zacvakávací spony jsou snadno použitelným a rychlým spojovacím prvkem, který je ideální pro úhledné a bezpečné spojení dvou částí dohromady. Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a polypropylenu (PP).

Polyamid (nylon) je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Představuje levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Zásuvné nýty mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje jejich upevnění do připravených otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro vaši aplikaci.

Tato řada se zamyká do předem proděrovaných panelů. Účelná konstrukce, stejně jako materiály použité k jejich výrobě, je činí odolnými proti vibracím, oděru a korozi.

Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2

Produktová řada: SR1968

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Výška hlavy Tloušťka panelu Průměr hlavy Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
0,8341 Kč - 1,0299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
0.9 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
2,0187 Kč - 2,4923 Kč 510 Skladem
polyamid 6.6
1.5 mm
8 mm
9.9 mm
3.8 - 4.6 mm
1,0797 Kč - 1,333 Kč 11120 Skladem
polyamid 6.6
1.5 mm
14 mm
6.4 mm
3.0 - 3.2 mm
1,4455 Kč - 1,7846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1.4 mm
10.3 mm
15.1 mm
7.0 - 7.2 mm
0,6579 Kč - 0,8123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1.8 mm
11.4 mm
8.7 mm
4.1 - 4.4 mm
0,8626 Kč - 1,0651 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
3.1 mm
1.7 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
2,0242 Kč - 2,499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1.4 mm
8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
1,0577 Kč - 1,3058 Kč 1000 Skladem
polyamid 6.6
1.3 mm
3.3 mm
15.1 mm
3.7 - 4.5 mm
0,8626 Kč - 1,0651 Kč 640 Skladem
polyamid 6.6
1.1 mm
3.2 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
1,5186 Kč - 1,875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1.2 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
1,0032 Kč - 1,2386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1.7 mm
9.3 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
0,9219 Kč - 1,138 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
2.4 - 3.0 mm
1,6294 Kč - 2,0116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1.8 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
1,5474 Kč - 1,9104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1 mm
8.4 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,8748 Kč - 1,08 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
0.6 mm
3.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
3,498 Kč - 4,3183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
0.8 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
1,0317 Kč - 1,2735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1 mm
3.1 mm
7.9 mm
3.3 - 3.4 mm
0,7524 Kč - 0,9288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
0.8 mm
2.4 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,8341 Kč - 1,0299 Kč 41000 Skladem
polyamid 6.6
0.7 mm
4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
1,8604 Kč - 2,2968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
1.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
  • z/ze 6
N/A přírodní 3.1 mm 3.0 mm (PT)

10224137

Cenové rozmezí
1,0299 Kč - 0,8341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.2 mm
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    0.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 8.0 mm 8.0 mm (PT)

10224144

Cenové rozmezí
2,4923 Kč - 2,0187 Kč

Skladové zásoby
510 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.8 - 4.6 mm
  • Průměr hlavy
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 14.0 mm 13.9 mm (PT)

10224298

Cenové rozmezí
1,333 Kč - 1,0797 Kč

Skladové zásoby
11120 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 10.3 mm 10.2 mm (PT)

10224281

Cenové rozmezí
1,7846 Kč - 1,4455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 11.4 mm 11.4 mm (PT)

10224151

Cenové rozmezí
0,8123 Kč - 0,6579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 4.4 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 1.7 mm 1.65 mm (PT)

10224175

Cenové rozmezí
1,0651 Kč - 0,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.2 - 4.4 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 8.0 mm 7.9 mm (PT)

10224373

Cenové rozmezí
2,499 Kč - 2,0242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.4 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10224410

Cenové rozmezí
1,3058 Kč - 1,0577 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.7 - 4.5 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 3.2 mm 3.1 mm (PT)

10224168

Cenové rozmezí
1,0651 Kč - 0,8626 Kč

Skladové zásoby
640 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.2 - 4.4 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10224335

Cenové rozmezí
1,875 Kč - 1,5186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Délka ukotvení
    7.9 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
N/A přírodní 9.3 mm 9.3 mm (PT)

10224236

Cenové rozmezí
1,2386 Kč - 1,0032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.2 - 5.3 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 2.9 mm 2.9 mm (PT)

10224069

Cenové rozmezí
1,138 Kč - 0,9219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.4 - 3.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 14.1 mm 14.1 mm (PT)

10224182

Cenové rozmezí
2,0116 Kč - 1,6294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.6 - 4.8 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 8.4 mm 8.3 mm (PT)

10365601

Cenové rozmezí
1,9104 Kč - 1,5474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.1 - 6.5 mm
  • Průměr hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 3.4 mm 3.4 mm (PT)

10224113

Cenové rozmezí
1,08 Kč - 0,8748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.1 mm
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    0.6 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10224052

Cenové rozmezí
4,3183 Kč - 3,498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.3 - 2.4 mm
  • Tloušťka panelu
    1.4 mm
  • Délka ukotvení
    3.4 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
N/A přírodní 3.1 mm 3.0 mm (PT)

10224083

Cenové rozmezí
1,2735 Kč - 1,0317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.3 - 3.4 mm
  • Průměr hlavy
    7.9 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 2.4 mm 2.3 mm (PT)

10224076

Cenové rozmezí
0,9288 Kč - 0,7524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.3 - 2.4 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 4.0 mm 3.9 mm (PT)

10224106

Cenové rozmezí
1,0299 Kč - 0,8341 Kč

Skladové zásoby
41000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.1 mm
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    0.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 1.6 mm 1.63 mm (PT)

10224311

Cenové rozmezí
2,2968 Kč - 1,8604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.2 - 6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Délka ukotvení
    5.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm