Sortiment plastových hadicových svorek nabízí cenově příznivější způsob zajištění hadic a trubek. Jsou vyráběny z polyamidu 6.6. Jsou k dispozici v široké škále rozměrů a ve třech různých barvách: šedé, bílé a černé
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Barva | Minimální vnitřní průměr | Maximální vnitřní průměr | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0566 Kč - 5,008 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||||
4,7181 Kč - 5,8249 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||||||
8,6461 Kč - 10,6743 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.295 in
7.5 mm
|
přírodní
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.425 in
36.2 mm
|
||||||
10,2131 Kč - 12,6089 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.406 in
10.3 mm
|
přírodní
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||||||
1,6728 Kč - 2,0653 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
černá
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||||||
4,2854 Kč - 5,2905 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.24 in
6.1 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
||||||
5,3173 Kč - 6,5646 Kč | 218 Skladem |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||||||
6,6273 Kč - 8,1819 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.319 in
8.1 mm
|
černá
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||||||
9,939 Kč - 12,2706 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.362 in
9.2 mm
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||||
10,6121 Kč - 13,1013 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.118 in
53.8 mm
|
||||||
13,2906 Kč - 16,4083 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.362 in
9.2 mm
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.654 in
67.4 mm
|
||||||
20,2526 Kč - 25,0031 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.37 in
9.4 mm
|
černá
|
2.941 in
74.7 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||||||
21,7194 Kč - 26,8142 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.335 in
8.5 mm
|
černá
|
3.846 in
97.7 mm
|
4.02 in
102.1 mm
|
||||||
4,153 Kč - 5,127 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||||||
4,7181 Kč - 5,8249 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
||||||
9,2473 Kč - 11,4163 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.343 in
8.7 mm
|
přírodní
|
1.406 in
35.7 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
||||||
10,338 Kč - 12,763 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.406 in
10.3 mm
|
přírodní
|
2.122 in
53.9 mm
|
2.39 in
60.7 mm
|
||||||
3,0886 Kč - 3,8133 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
černá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||||||
4,5044 Kč - 5,5612 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.283 in
7.2 mm
|
černá
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||||||
5,3401 Kč - 6,5926 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku