Menu Vyhledávání

Spony hadicové 76.0 mm 80.0 mm polyamid 6.6 černá

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 20.5-23 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Nové objednací číslo:

10088586

Staré objednací číslo:

135012759902

1450 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 62,8341 Kč
250 - 999 45,3755 Kč
1000 + 38,7797 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

3 141,71 Kč

50 x 62,8341 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 8.0 mm
d1 76.0 mm
d2 80.0 mm
Způsob montáže se zajištěním
Barva černá
Materiál polyamid 6.6
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás