Menu Vyhledávání

Spony hadicové 22.5 mm 26.0 mm polyamid 6.6 černá

Tato hadicová svorka je nastavitelná pro průměry svazku do ; dodáváno v , což je ideální pro bezpečné textilní návleky na hadice nebo spoje trubek.
Nové objednací číslo:

10362440

Staré objednací číslo:

22HC0953B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 7,5595 Kč
1250 - 4999 6,8037 Kč
5000 + 6,1231 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 889,88 Kč

250 x 7,5595 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 6.4 mm
d1 22.5 mm
d2 26.0 mm
Způsob montáže se zajištěním
Barva černá
Materiál polyamid 6.6
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás