Menu Vyhledávání

Spony hadicové 17.0 mm 18.5 mm 7.0 mm polyamid 6.6 černá

Tato černá svorka je vyrobena z polyamidu 6.6. Díky konstrukci se zajištěním je ideální pro aplikace vyžadující trvalé nebo dočasné pevné připojení hadic, trubek a kabelů k armatuře. Tento materiál má vysokou odolnost vůči chemikáliím.
Nové objednací číslo:

10088111

Staré objednací číslo:

135010859902

300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 14,0561 Kč
500 - 999 10,7651 Kč
1000 + 8,6456 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 405,61 Kč

100 x 14,0561 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 7.0 mm
d1 17.0 mm
d2 18.5 mm
Způsob montáže se zajištěním
Barva černá
Materiál polyamid 6.6
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás