Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,8154 Kč - 29,5875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 121,1361 Kč - 186,9544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 23,8173 Kč - 46,6584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,4646 Kč - 31,8493 Kč | 300 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 19,2031 Kč - 30,2338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,6177 Kč - 14,0142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 20,1219 Kč - 28,5723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 21,2857 Kč - 32,46 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 21,8459 Kč - 42,8157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
pozinkováno
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,8978 Kč - 12,8978 Kč | 50 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 26,3802 Kč - 26,3802 Kč | 50 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,3538 Kč - 15,3538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 16,7901 Kč - 33,6139 Kč | 200 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,2452 Kč - 9,2452 Kč | 100 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,8548 Kč - 25,6444 Kč | 9000 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,0522 Kč - 15,0522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,5513 Kč - 9,5513 Kč | 8900 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 16,2732 Kč - 16,2732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,8762 Kč - 8,8762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15,756 Kč - 31,5624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm