Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 13.0 mm M8 20.0 mm

Tento šestihranný distanční sloupek z pozinkované oceli s vnitřním závitem na obou koncích se snadno upevňuje pomocí šroubu a používá se k oddělení desek plošných spojů. Doporučujeme používat s našimi šrouby a podložkami.
Nové objednací číslo:

10226681

Staré objednací číslo:

301820041152

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 186,9544 Kč
50 + 121,1361 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 869,54 Kč

10 x 186,9544 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm
Délka rozpěrky 20.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Barva ocel
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál (podrobně) ocel nízkouhlíková
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M8
Typ závitu Metric
Typ Distanční sloupky s vnitřními závity
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás