Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7709 Kč - 9,0059 Kč | 500 Skladem |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,8764 Kč - 9,1264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,5814 Kč - 8,7862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,4788 Kč - 9,8342 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
pozinkováno
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,2399 Kč - 13,0177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,7378 Kč - 12,4547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,4275 Kč - 16,7317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,5333 Kč - 14,5246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 7,7709 Kč - 9,0059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,6053 Kč - 8,795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,272 Kč - 9,5943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,8925 Kč - 11,4355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,2052 Kč - 19,9233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,6053 Kč - 8,795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,577 Kč - 14,5752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 14,105 Kč - 16,3824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
poniklováno
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,4759 Kč - 12,1509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 27,2437 Kč - 32,4696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 19,4426 Kč - 23,1473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 24,6383 Kč - 29,3521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm