Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,1115 Kč - 10,1115 Kč | 200 Skladem |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 11,6483 Kč - 11,6483 Kč | 150 Skladem |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 22,0323 Kč - 44,1261 Kč | 8878 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14,923 Kč - 14,923 Kč | 400 Skladem |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 18,2812 Kč - 18,2812 Kč | 68 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,1276 Kč - 13,1276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15,9284 Kč - 32,5093 Kč | 50 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
zinek
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 21,056 Kč - 21,056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
poniklováno
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,1456 Kč - 11,1456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 15,0522 Kč - 15,0522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,5513 Kč - 9,5513 Kč | 8900 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 13,3718 Kč - 26,7491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 34,7358 Kč - 69,4067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,4382 Kč - 12,4382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,984 Kč - 26,6702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 16,1438 Kč - 32,2725 Kč | 100 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 38,1661 Kč - 38,1661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 40,2304 Kč - 80,4841 Kč | 2300 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 20,3665 Kč - 40,7154 Kč | 780 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 13,3574 Kč - 13,3574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm