Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M2.5 20.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Nové objednací číslo:

20124458

Staré objednací číslo:

301220040050

400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 14,923 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 492,30 Kč

100 x 14,923 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 5.0 mm
Délka rozpěrky 20.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Barva přírodní
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M2.5
Typ závitu Metric
Typ Distanční sloupky s vnitřními závity
Celní nomenklatura 7415330000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás