Menu Vyhledávání

Sloupky distanční

Skladem

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 703
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vzdálenost mezi ploškami Povrchová úprava Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
20,075 Kč - 23,9304 Kč 300 Skladem
M3
5.5 mm
bez povrchové úpravy
6.0 mm
25.0 mm
14,6534 Kč - 17,4696 Kč 1400 Skladem
M4
7.0 mm
pozinkováno
8.0 mm
20.0 mm
22,6353 Kč - 26,9575 Kč 100 Skladem
M4
7.0 mm
bez povrchové úpravy
8.0 mm
20.0 mm
30,6774 Kč - 36,5357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
bez povrchové úpravy
8.0 mm
40.0 mm
10,1656 Kč - 12,1233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
pozinkováno
6.0 mm
15.0 mm
13,1323 Kč - 15,6625 Kč 200 Skladem
M3
5.5 mm
pozinkováno
6.0 mm
30.0 mm
12,3041 Kč - 14,6534 Kč 6150 Skladem
M4
7.0 mm
pozinkováno
8.0 mm
8.0 mm
14,307 Kč - 17,0329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
pozinkováno
8.0 mm
18.0 mm
14,8301 Kč - 17,6585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
bez povrchové úpravy
6.0 mm
6.0 mm
17,3081 Kč - 20,614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
bez povrchové úpravy
6.0 mm
18.0 mm
15,1041 Kč - 17,9839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
bez povrchové úpravy
6.0 mm
10.0 mm
15,9076 Kč - 18,9604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
bez povrchové úpravy
6.0 mm
11.0 mm
15,2009 Kč - 18,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
bez povrchové úpravy
6.0 mm
7.0 mm
18,6143 Kč - 22,1835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
bez povrchové úpravy
8.0 mm
10.0 mm
30,1201 Kč - 35,8731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
bez povrchové úpravy
6.0 mm
60.0 mm
20,129 Kč - 23,9639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
bez povrchové úpravy
8.0 mm
15.0 mm
66,8669 Kč - 79,6642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
bez povrchové úpravy
10.0 mm
60.0 mm
51,385 Kč - 61,2193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
13.0 mm
bez povrchové úpravy
14.0 mm
15.0 mm
18,0721 Kč - 21,5359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
bez povrchové úpravy
6.0 mm
18.0 mm
47,0176 Kč - 55,9935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0 mm
bez povrchové úpravy
8.0 mm
60.0 mm
  • z/ze 36
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 25.0 mm

10200841

Cenové rozmezí
23,9304 Kč - 20,075 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 20.0 mm

10199497

Cenové rozmezí
17,4696 Kč - 14,6534 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 20.0 mm

10200940

Cenové rozmezí
26,9575 Kč - 22,6353 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 40.0 mm

10200988

Cenové rozmezí
36,5357 Kč - 30,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 15.0 mm

10199367

Cenové rozmezí
12,1233 Kč - 10,1656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 30.0 mm

10199404

Cenové rozmezí
15,6625 Kč - 13,1323 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 8.0 mm

10199442

Cenové rozmezí
14,6534 Kč - 12,3041 Kč

Skladové zásoby
6150 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 18.0 mm

10199480

Cenové rozmezí
17,0329 Kč - 14,307 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10638354

Cenové rozmezí
17,6585 Kč - 14,8301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10634271

Cenové rozmezí
20,614 Kč - 17,3081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10630617

Cenové rozmezí
17,9839 Kč - 15,1041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10445822

Cenové rozmezí
18,9604 Kč - 15,9076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    11.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200766

Cenové rozmezí
18,10 Kč - 15,2009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 10.0 mm

10200919

Cenové rozmezí
22,1835 Kč - 18,6143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 60.0 mm

10200896

Cenové rozmezí
35,8731 Kč - 30,1201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    60.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 15.0 mm

10445815

Cenové rozmezí
23,9639 Kč - 20,129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 60.0 mm

10632956

Cenové rozmezí
79,6642 Kč - 66,8669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    60.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 15.0 mm

10201220

Cenové rozmezí
61,2193 Kč - 51,385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 18.0 mm

10200827

Cenové rozmezí
21,5359 Kč - 18,0721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 60.0 mm

10201138

Cenové rozmezí
55,9935 Kč - 47,0176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    60.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy