Menu Vyhledávání

Sloupky distanční

Skladem

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 703
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vzdálenost mezi ploškami Povrchová úprava Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
135,1644 Kč - 135,1644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
13.0 mm
poniklováno
14.0 mm
25.0 mm
119,5019 Kč - 119,5019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
13.0 mm
poniklováno
14.0 mm
20.0 mm
8,9278 Kč - 10,6424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
pozinkováno
6.0 mm
8.0 mm
37,731 Kč - 44,9599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
bez povrchové úpravy
8.0 mm
60.0 mm
17,8223 Kč - 21,231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
bez povrchové úpravy
6.0 mm
20.0 mm
15,6184 Kč - 18,6157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
bez povrchové úpravy
6.0 mm
12.0 mm
19,2034 Kč - 22,862 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
bez povrchové úpravy
6.0 mm
25.0 mm
15,4923 Kč - 18,4528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
bez povrchové úpravy
6.0 mm
6.0 mm
17,2136 Kč - 20,5118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
bez povrchové úpravy
6.0 mm
15.0 mm
26,0539 Kč - 31,0539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0 mm
bez povrchové úpravy
8.0 mm
20.0 mm
36,5057 Kč - 43,5237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0 mm
bez povrchové úpravy
8.0 mm
40.0 mm
24,6383 Kč - 29,3521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
bez povrchové úpravy
8.0 mm
25.0 mm
27,2437 Kč - 32,4696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
bez povrchové úpravy
6.0 mm
50.0 mm
20,813 Kč - 24,7889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0 mm
bez povrchové úpravy
8.0 mm
10.0 mm
19,4426 Kč - 23,1473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
bez povrchové úpravy
8.0 mm
12.0 mm
15,2106 Kč - 18,1172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
bez povrchové úpravy
6.0 mm
8.0 mm
11,2399 Kč - 13,0177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
pozinkováno
8.0 mm
12.0 mm
9,8925 Kč - 11,4355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
poniklováno
5.0 mm
10.0 mm
10,7378 Kč - 12,4547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
poniklováno
5.0 mm
8.0 mm
14,2238 Kč - 17,2108 Kč 450 Skladem
M3
6.0 mm
poniklováno
5.0 mm
12.0 mm
  • z/ze 36
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 25.0 mm

10198896

Cenové rozmezí
135,1644 Kč - 135,1644 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 20.0 mm

10198889

Cenové rozmezí
119,5019 Kč - 119,5019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10199015

Cenové rozmezí
10,6424 Kč - 8,9278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 60.0 mm

10445853

Cenové rozmezí
44,9599 Kč - 37,731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    60.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10235355

Cenové rozmezí
21,231 Kč - 17,8223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10445839

Cenové rozmezí
18,6157 Kč - 15,6184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10632963

Cenové rozmezí
22,862 Kč - 19,2034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 6.0 mm

10200780

Cenové rozmezí
18,4528 Kč - 15,4923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 15.0 mm

10200810

Cenové rozmezí
20,5118 Kč - 17,2136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 20.0 mm

10201060

Cenové rozmezí
31,0539 Kč - 26,0539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 40.0 mm

10201107

Cenové rozmezí
43,5237 Kč - 36,5057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 25.0 mm

10200957

Cenové rozmezí
29,3521 Kč - 24,6383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 50.0 mm

10200889

Cenové rozmezí
32,4696 Kč - 27,2437 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 10.0 mm

10201046

Cenové rozmezí
24,7889 Kč - 20,813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 12.0 mm

10200926

Cenové rozmezí
23,1473 Kč - 19,4426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 8.0 mm

10200797

Cenové rozmezí
18,1172 Kč - 15,2106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 12.0 mm

10637388

Cenové rozmezí
13,0177 Kč - 11,2399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10636541

Cenové rozmezí
11,4355 Kč - 9,8925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 8.0 mm

10337196

Cenové rozmezí
12,4547 Kč - 10,7378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 12.0 mm

10229330

Cenové rozmezí
17,2108 Kč - 14,2238 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno