Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 5.0 mm M3 35.0 mm ocel

This female to female zinc plated steel hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers
Nové objednací číslo:

20054243

Staré objednací číslo:

301335041152

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 32,2725 Kč
100 + 16,1438 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

322,73 Kč

10 x 32,2725 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 5.0 mm
Délka rozpěrky 35.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Barva ocel
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál (podrobně) ocel nízkouhlíková
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M3
Typ závitu Metric
Typ Distanční sloupky s vnitřními závity
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás