Menu Vyhledávání

Sloupky distanční

Skladem

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 703
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vzdálenost mezi ploškami Povrchová úprava Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
15,0182 Kč - 15,0182 Kč 11000 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
8.5 mm
17.0 mm
8,6176 Kč - 8,6176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.0 mm
poniklováno
2.5 mm
5.0 mm
8,976 Kč - 8,976 Kč 100 Skladem
M3
5.5 mm
poniklováno
2.5 mm
5.0 mm
24,6534 Kč - 49,3115 Kč 5942 Skladem
M4
7.0 mm
poniklováno
10.0 mm
25.0 mm
15,2971 Kč - 30,6431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
poniklováno
8.0 mm
18.0 mm
14,2513 Kč - 29,2642 Kč 5470 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
9.0 mm
20.0 mm
15,9664 Kč - 31,9454 Kč 600 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
10.0 mm
25.0 mm
9,803 Kč - 9,803 Kč 3800 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
4.0 mm
8.0 mm
9,8423 Kč - 9,8423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
poniklováno
4.0 mm
8.0 mm
13,5262 Kč - 13,5262 Kč 50 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
6.5 mm
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4;Self Tapping
7.0 mm
pozinkováno
8.0 mm
15.0 mm
13,9166 Kč - 28,498 Kč 11154 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
7.5 mm
15.0 mm
10,438 Kč - 10,438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
poniklováno
5.0 mm
10.0 mm
20,2475 Kč - 40,5255 Kč 600 Skladem
M4
7.0 mm
poniklováno
9.0 mm
18.0 mm
13,8887 Kč - 13,8887 Kč 100 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
7.0 mm
14.0 mm
15,3529 Kč - 30,7197 Kč 680 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
9.0 mm
18.0 mm
17,9745 Kč - 36,0056 Kč 9760 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
10.0 mm
30.0 mm
9,8588 Kč - 9,8588 Kč 200 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
3.5 mm
7.0 mm
15,7992 Kč - 15,7992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
poniklováno
9.0 mm
20.0 mm
12,4804 Kč - 24,8974 Kč 11300 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
6.0 mm
12.0 mm
  • z/ze 36
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 17.0 mm

20069315

Cenové rozmezí
15,0182 Kč - 15,0182 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    17.0 mm
  • Délka závitu
    8.5 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 5.0 mm

20069438

Cenové rozmezí
8,6176 Kč - 8,6176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Délka závitu
    2.5 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 5.0 mm

20069186

Cenové rozmezí
8,976 Kč - 8,976 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Délka závitu
    2.5 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M4 25.0 mm

20069575

Cenové rozmezí
49,3115 Kč - 24,6534 Kč

Skladové zásoby
5942 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M2.5 18.0 mm

20069322

Cenové rozmezí
30,6431 Kč - 15,2971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 20.0 mm

20069360

Cenové rozmezí
29,2642 Kč - 14,2513 Kč

Skladové zásoby
5470 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 25.0 mm

20069384

Cenové rozmezí
31,9454 Kč - 15,9664 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 8.0 mm

20069490

Cenové rozmezí
9,803 Kč - 9,803 Kč

Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 8.0 mm

20069193

Cenové rozmezí
9,8423 Kč - 9,8423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 13.0 mm

20069261

Cenové rozmezí
13,5262 Kč - 13,5262 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    13.0 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 15.0 mm ocel

20054915


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 15.0 mm

20069292

Cenové rozmezí
28,498 Kč - 13,9166 Kč

Skladové zásoby
11154 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    7.5 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 10.0 mm

20069131

Cenové rozmezí
10,438 Kč - 10,438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M4 18.0 mm

20069551

Cenové rozmezí
40,5255 Kč - 20,2475 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 14.0 mm

20069278

Cenové rozmezí
13,8887 Kč - 13,8887 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    14.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 18.0 mm

20069339

Cenové rozmezí
30,7197 Kč - 15,3529 Kč

Skladové zásoby
680 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 30.0 mm

20069391

Cenové rozmezí
36,0056 Kč - 17,9745 Kč

Skladové zásoby
9760 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 7.0 mm

20069476

Cenové rozmezí
9,8588 Kč - 9,8588 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
  • Délka závitu
    3.5 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 20.0 mm

20069162

Cenové rozmezí
15,7992 Kč - 15,7992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 12.0 mm

20069254

Cenové rozmezí
24,8974 Kč - 12,4804 Kč

Skladové zásoby
11300 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno