Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M4 25.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Nové objednací číslo:

20069575

Staré objednací číslo:

301425040050

8942 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 49,3115 Kč
100 + 24,6534 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

493,12 Kč

10 x 49,3115 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 25.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Délka vnitřního závitu 10.0 mm
Velikost závitu M4
Typ závitu Metric
Typ Female-Female Spacer
Tvar rozpěrky šestihran
Materiál (podrobně) mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás