Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 768,8379 Kč - 17 025,1172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3450.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4 570,9845 Kč - 6 094,4933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1200.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 6 743,1371 Kč - 8 990,7222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1800.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 155,8703 Kč - 2 874,5023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 7 928,1788 Kč - 10 571,0662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2000.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 738,1291 Kč - 2 317,6242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
480.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 569,541 Kč - 3 426,2158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
720.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 6 847,6996 Kč - 9 130,1643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1920.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 4 364,4036 Kč - 5 819,3489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1200.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 5 606,1788 Kč - 7 474,8457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1560.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 7 728,2126 Kč - 10 304,2919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2160.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 401,2073 Kč - 4 534,9855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
960.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 5 192,2537 Kč - 6 922,954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1440.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 903,1555 Kč - 1 204,0462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
240.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 324,4585 Kč - 1 765,9107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
360.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 4 778,3286 Kč - 6 371,2405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1320.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 6 433,7745 Kč - 8 578,4508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1800.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 950,7329 Kč - 5 267,6354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1080.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 987,2822 Kč - 3 983,0938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
840.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 21 534,28 Kč - 28 712,2547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0