Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 505,3957 Kč - 65 006,0291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
360.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 92 438,0926 Kč - 102 709,0059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5700.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 19 661,8224 Kč - 21 846,4666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 14 650,9631 Kč - 16 278,9327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
900.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 68 200,4519 Kč - 75 778,3336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 34 267,755 Kč - 38 075,3568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2100.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 76 243,6241 Kč - 84 715,0955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 29 356,8787 Kč - 32 618,7711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1800.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 57 266,419 Kč - 63 629,4166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4500.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 9 799,11 Kč - 10 887,883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 51 995,2982 Kč - 57 772,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 34 775,3029 Kč - 38 639,3583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 24 443,4584 Kč - 27 159,336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2800.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 39 115,2831 Kč - 43 461,42 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
240.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 49 675,5878 Kč - 55 195,0382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3900.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 11 495,2614 Kč - 12 772,3996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
900.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 34 493,9254 Kč - 38 326,6375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2700.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 30 698,6371 Kč - 34 109,5374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
240.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 61 061,9617 Kč - 67 846,5167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
480.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 63 352,9238 Kč - 70 392,0923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3900.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0