Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 840.0 ocel

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru 12 se používají s lineárními ložisky a dalšími komponenty lineárního vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Jsou vyrobeny z odolné oceli a mají snadnou montáž i demontáž.
Nové objednací číslo:

20267742

Staré objednací číslo:

20267742

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 983,0938 Kč
5 - 9 3 783,8399 Kč
10 - 19 3 584,8913 Kč
20 - 49 3 385,6883 Kč
50 + 2 987,2822 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 983,09 Kč

1 x 3 983,0938 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice vodicí tyč a kolejnice
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 840.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás