20267728
20267728
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 874,5023 Kč |
| 5 - 9 | 2 730,8369 Kč |
| 10 - 19 | 2 587,0953 Kč |
| 20 - 49 | 2 443,3536 Kč |
| 50 + | 2 155,8703 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 12.0 |
| d2 | 4.5 |
| d3 | M4x20 |
| l1 | 600.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 40.0 |
| w2 | 29.0 |
| h1 ±0.01 | 22.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 8.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | ocel |