Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 188,5233 Kč - 8 251,305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 7 679,1114 Kč - 10 238,7559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1500.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 11 458,372 Kč - 15 277,7276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2250.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 26 160,4715 Kč - 29 067,1821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
480.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 23 739,5059 Kč - 26 377,1779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4350.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 24 546,4944 Kč - 27 273,846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4500.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 15 747,7246 Kč - 20 996,8135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3450.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 3 067,9302 Kč - 4 090,6584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 12 203,5389 Kč - 16 271,453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
240.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4 562,0801 Kč - 6 082,9177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
900.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 10 713,2051 Kč - 14 284,1802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2100.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 3 813,0971 Kč - 5 084,2058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
750.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 22 932,263 Kč - 25 480,3318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 13 057,3388 Kč - 17 409,7851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2850.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 35 477,4745 Kč - 39 419,3794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
360.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 41 334,7559 Kč - 45 927,3907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4200.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 44 263,2694 Kč - 49 181,3964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4500.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 23 763,9293 Kč - 26 404,4252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
240.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 47 191,783 Kč - 52 435,402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
480.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 10 808,8632 Kč - 12 716,4294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0