20271060
20271060
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 27 273,846 Kč |
| 5 - 9 | 25 910,132 Kč |
| 10 + | 24 546,4944 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 16.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | M5x20 |
| l1 | 4500.0 |
| l2 | 150.0 |
| w1 | 45.0 |
| w2 | 33.0 |
| h1 ±0.01 | 26.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 9.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |