Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.

Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.

Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.

  • Používají se k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska.
  • Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
  • Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 499
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Materiál Typ kolejnice d3 d2 d1 tol. h6 l2 Koupit
23 350,7674 Kč - 27 471,4462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
900.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
62 329,4323 Kč - 73 328,8487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
240.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
93 265,6883 Kč - 109 724,2344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
360.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
38 405,988 Kč - 42 673,385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3900.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
75 129,8171 Kč - 88 388,1398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4200.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
59 127,1736 Kč - 69 561,291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3300.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
96 466,9293 Kč - 113 490,5201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5400.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
31 305,1505 Kč - 36 829,6636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1200.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
39 039,9777 Kč - 45 929,4005 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1500.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
55 977,8323 Kč - 62 197,5971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5700.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
53 049,3188 Kč - 58 943,5914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5400.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
70 064,2595 Kč - 82 428,5855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2700.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
27 037,9315 Kč - 31 809,3911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1500.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
80 464,0315 Kč - 94 663,6713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4500.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
16 828,9671 Kč - 22 438,4532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2880.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
26 765,7129 Kč - 29 739,7658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3840.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
30 873,1623 Kč - 34 303,6268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4440.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
30 051,6724 Kč - 33 390,8037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4320.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
34 980,8662 Kč - 38 867,4878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5040.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
39 088,3156 Kč - 43 431,3487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5640.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
  • z/ze 25
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 900.0 ocel

20270087

Cenové rozmezí
27 471,4462 Kč - 23 350,7674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    900.0
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 240.0 ocel

20270131

Cenové rozmezí
73 328,8487 Kč - 62 329,4323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    240.0
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 360.0 ocel

20270179

Cenové rozmezí
109 724,2344 Kč - 93 265,6883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    360.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 3900.0 ocel

20269807

Cenové rozmezí
42 673,385 Kč - 38 405,988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3900.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 4200.0 ocel

20270001

Cenové rozmezí
88 388,1398 Kč - 75 129,8171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    4200.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 3300.0 ocel

20269975

Cenové rozmezí
69 561,291 Kč - 59 127,1736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    3300.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 5400.0 ocel

20270049

Cenové rozmezí
113 490,5201 Kč - 96 466,9293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    5400.0
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 1200.0 ocel

20270094

Cenové rozmezí
36 829,6636 Kč - 31 305,1505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    1200.0
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 1500.0 ocel

20270100

Cenové rozmezí
45 929,4005 Kč - 39 039,9777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    1500.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 5700.0 ocel

20269869

Cenové rozmezí
62 197,5971 Kč - 55 977,8323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5700.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 5400.0 ocel

20269852

Cenové rozmezí
58 943,5914 Kč - 53 049,3188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5400.0
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 2700.0 ocel

20270148

Cenové rozmezí
82 428,5855 Kč - 70 064,2595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    2700.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 1500.0 ocel

20269913

Cenové rozmezí
31 809,3911 Kč - 27 037,9315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    1500.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 4500.0 ocel

20270018

Cenové rozmezí
94 663,6713 Kč - 80 464,0315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    4500.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 2880.0 ocel nerezavějící

20270513

Cenové rozmezí
22 438,4532 Kč - 16 828,9671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2880.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 3840.0 ocel nerezavějící

20270599

Cenové rozmezí
29 739,7658 Kč - 26 765,7129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3840.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 4440.0 ocel nerezavějící

20270643

Cenové rozmezí
34 303,6268 Kč - 30 873,1623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4440.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 4320.0 ocel nerezavějící

20270636

Cenové rozmezí
33 390,8037 Kč - 30 051,6724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4320.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 5040.0 ocel nerezavějící

20270698

Cenové rozmezí
38 867,4878 Kč - 34 980,8662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5040.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 5640.0 ocel nerezavějící

20270742

Cenové rozmezí
43 431,3487 Kč - 39 088,3156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5640.0