20269838
20269838
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 52 435,402 Kč |
| 5 - 9 | 49 813,7324 Kč |
| 10 + | 47 191,783 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 50.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M12x45 |
| l1 | 480.0 |
| l2 | 300.0 |
| w1 | 84.0 |
| w2 | 63.0 |
| h1 ±0.01 | 60.0 |
| h2 | 9.0 |
| h3 | 21.0 |
| α | 46.0 |
| Materiál | ocel |