Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.

Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.

Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.

  • Používají se k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska.
  • Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
  • Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 499
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Materiál Typ kolejnice d3 d2 d1 tol. h6 l2 Koupit
12 243,9901 Kč - 16 325,4134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2200.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M8x30
6.6
25.0
200.0
15 610,0887 Kč - 18 364,8402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
2 857,0243 Kč - 3 809,2809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
480.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
4 921,5615 Kč - 6 561,9971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
840.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
7 169,5282 Kč - 9 559,2013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1200.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
5 009,0785 Kč - 6 678,6187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1350.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
48 460,5256 Kč - 57 012,5177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2700.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
116 469,6612 Kč - 137 023,1907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4500.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
107 135,6127 Kč - 126 041,8374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
101 000,2611 Kč - 118 823,7169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3900.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
139 673,6341 Kč - 164 321,8925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5400.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
91 132,7149 Kč - 107 214,9886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5100.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
85 798,5004 Kč - 100 939,4571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
480.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
53 792,9592 Kč - 63 285,7595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3000.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
64 461,3881 Kč - 75 836,8224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
360.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
37 792,0966 Kč - 44 461,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2100.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
124 204,4884 Kč - 146 122,9276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
480.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
16 420,1302 Kč - 21 893,4815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
360.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
16 675,049 Kč - 22 233,2715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3300.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M6x25
6.6
20.0
150.0
25 375,6166 Kč - 28 195,2681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4200.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M6x25
6.6
20.0
150.0
  • z/ze 25
Podpěry vodicích tyčí 25.0 M8x30 2200.0 ocel nerezavějící

20270285

Cenové rozmezí
16 325,4134 Kč - 12 243,9901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2200.0
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 600.0 ocel

20270070

Cenové rozmezí
18 364,8402 Kč - 15 610,0887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 480.0 ocel nerezavějící

20270315

Cenové rozmezí
3 809,2809 Kč - 2 857,0243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    480.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 840.0 ocel nerezavějící

20270346

Cenové rozmezí
6 561,9971 Kč - 4 921,5615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    840.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 1200.0 ocel nerezavějící

20270377

Cenové rozmezí
9 559,2013 Kč - 7 169,5282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1200.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 1350.0 ocel

20270261

Cenové rozmezí
6 678,6187 Kč - 5 009,0785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1350.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 2700.0 ocel

20269951

Cenové rozmezí
57 012,5177 Kč - 48 460,5256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    2700.0
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 4500.0 ocel

20270209

Cenové rozmezí
137 023,1907 Kč - 116 469,6612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    4500.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 600.0 ocel

20270063

Cenové rozmezí
126 041,8374 Kč - 107 135,6127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 3900.0 ocel

20270186

Cenové rozmezí
118 823,7169 Kč - 101 000,2611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    3900.0
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 5400.0 ocel

20270230

Cenové rozmezí
164 321,8925 Kč - 139 673,6341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    5400.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 5100.0 ocel

20270032

Cenové rozmezí
107 214,9886 Kč - 91 132,7149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    5100.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 480.0 ocel

20270025

Cenové rozmezí
100 939,4571 Kč - 85 798,5004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    480.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 3000.0 ocel

20269968

Cenové rozmezí
63 285,7595 Kč - 53 792,9592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    3000.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 360.0 ocel

20269982

Cenové rozmezí
75 836,8224 Kč - 64 461,3881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    360.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 2100.0 ocel

20269937

Cenové rozmezí
44 461,2004 Kč - 37 792,0966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    2100.0
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 480.0 ocel

20270216

Cenové rozmezí
146 122,9276 Kč - 124 204,4884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    480.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 360.0 ocel nerezavějící

20271008

Cenové rozmezí
21 893,4815 Kč - 16 420,1302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    360.0
Podpěry vodicích tyčí 20.0 M6x25 3300.0 ocel nerezavějící

20271374

Cenové rozmezí
22 233,2715 Kč - 16 675,049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3300.0
Podpěry vodicích tyčí 20.0 M6x25 4200.0 ocel nerezavějící

20271442

Cenové rozmezí
28 195,2681 Kč - 25 375,6166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4200.0