Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 868,8102 Kč - 1 158,2778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
hliník
|
Kolejnice podpůrné
|
14.0
|
6.6
|
25.0
|
120.0
|
||
| 1 303,3424 Kč - 1 737,951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
hliník
|
Kolejnice podpůrné
|
17.0
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 25 134,6904 Kč - 27 927,4253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3800.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 29 050,5691 Kč - 32 278,4468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4400.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 30 355,9468 Kč - 33 728,7874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 35 576,9488 Kč - 39 529,9714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5400.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 24 509,3506 Kč - 27 232,5298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1500.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 48 810,3394 Kč - 54 233,7245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 87 590,5645 Kč - 97 322,9427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5400.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 636,2794 Kč - 848,4065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
hliník
|
Kolejnice podpůrné
|
9.5
|
5.5
|
16.0
|
100.0
|
||
| 1 862,2812 Kč - 2 483,067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
hliník
|
Kolejnice podpůrné
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
200.0
|
||
| 1 055,0383 Kč - 1 406,7092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
hliník
|
Kolejnice podpůrné
|
17.0
|
9.0
|
30.0
|
150.0
|
||
| 806,7341 Kč - 1 075,6455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
hliník
|
Kolejnice podpůrné
|
11.0
|
6.6
|
20.0
|
100.0
|
||
| 558,9388 Kč - 745,116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
hliník
|
Kolejnice podpůrné
|
8.0
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 806,7341 Kč - 1 075,6455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
hliník
|
Kolejnice podpůrné
|
11.0
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 9 799,11 Kč - 10 887,883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 19 661,8224 Kč - 21 846,4666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 30 698,6371 Kč - 34 109,5374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
240.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 49 675,5878 Kč - 55 195,0382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3900.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 57 266,419 Kč - 63 629,4166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4500.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0