20272593
20272593
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 745,116 Kč |
| 5 - 9 | 707,7686 Kč |
| 10 - 19 | 670,6248 Kč |
| 20 - 49 | 633,2265 Kč |
| 50 + | 558,9388 Kč |
| Typ kolejnice | Kolejnice podpůrné |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 12.0 |
| d2 | 4.5 |
| d3 | 8.0 |
| l1 | 600.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 40.0 |
| w2 | 29.0 |
| h1 ±0.01 | 22.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 5.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | hliník |