20271763
20271763
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 32 278,4468 Kč |
| 5 - 9 | 30 664,5461 Kč |
| 10 + | 29 050,5691 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 25.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M8x30 |
| l1 | 4400.0 |
| l2 | 200.0 |
| w1 | 57.0 |
| w2 | 42.0 |
| h1 ±0.01 | 36.0 |
| h2 | 6.0 |
| h3 | 15.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |