Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 50.0 19.0 600.0 hliník

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru 50 se používají s lineárními ložisky a dalšími komponenty pro lineární vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Jsou vyrobeny z hliníku a mají snadnou montáž i demontáž.
Nové objednací číslo:

20272586

Staré objednací číslo:

20272586

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 410,7447 Kč
5 - 9 2 290,184 Kč
10 - 19 2 169,648 Kč
20 - 49 2 049,112 Kč
50 + 1 808,04 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 410,74 Kč

1 x 2 410,7447 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Kolejnice podpůrné
d1 tol. h6 50.0
d2 11.0
d3 19.0
l1 600.0
l2 200.0
w1 84.0
w2 63.0
h1 ±0.01 60.0
h2 9.0
h3 12.5
α 46.0
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás