Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 30.0 17.0 600.0 hliník

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru 30 se používají s lineárními ložisky a dalšími komponenty pro lineární vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Jsou vyrobeny z hliníku a mají snadnou montáž i demontáž.
Nové objednací číslo:

20272562

Staré objednací číslo:

20272562

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 365,7371 Kč
5 - 9 1 297,491 Kč
10 - 19 1 229,072 Kč
20 - 49 1 160,90 Kč
50 + 1 024,309 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 365,74 Kč

1 x 1 365,7371 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Kolejnice podpůrné
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 17.0
l1 600.0
l2 150.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 10.5
α 50.0
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás