Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sady vačkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které usnadňují polohování a hladký posuv. Jejich konstrukce, která se skládá s dvou rovnoběžných kolejnic s válečkovými ložisky, poskytuje vysoce precizní lineární pohyb a vynikající nosnost.

Rovnoměrně rozloží zátěž, čímž minimalizují prohýbání a zvyšují opakovatelnost, a umožňují přesné řízení pohybu. Díky malému tvaru jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.

Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů. Jsou odolné vůči korozi a teplotám od -40 C do +80 C. Používají se u průmyslových vozů, zdravotnické techniky, obráběcích strojů a v oblasti obrany.

  • Jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.
  • Odolávají teplotám od -40 C do +80 C.
  • Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Max. posun d3 l1 Koupit
4 638,065 Kč - 6 184,0044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
244.0
M4
300.0
3 683,191 Kč - 4 910,9217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
192.0
M5
240.0
6 206,804 Kč - 8 275,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
330.0
M5
400.0
3 699,30 Kč - 4 932,2348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
254.0
M5
320.0
5 524,787 Kč - 7 366,3826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
292.0
M5
360.0
6 488,83 Kč - 8 651,6087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
320.0
M6
400.0
1 330,33 Kč - 1 773,6913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
54.0
M4
75.0
3 089,648 Kč - 4 119,613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
164.0
M4
200.0
3 478,983 Kč - 4 638,5609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
184.0
M4
225.0
5 425,409 Kč - 7 233,7957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
1 616,074 Kč - 2 154,60 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
74.0
M4
100.0
4 805,10 Kč - 6 406,80 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
8 998,317 Kč - 11 997,7565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
458.0
M6
550.0
1 946,426 Kč - 2 595,2348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
2 937,978 Kč - 3 917,387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
2 595,235 Kč - 3 460,1478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
4 263,104 Kč - 5 684,1391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
1 431,443 Kč - 1 908,5087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
24.0
M3
30.0
3 347,635 Kč - 4 463,3478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
2 009,374 Kč - 2 679,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
104.0
M4
125.0
  • z/ze 4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 300.0 M4 8.0 ocel

20162160

Cenové rozmezí
6 184,0044 Kč - 4 638,065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    300.0
  • Max. posun
    244.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 240.0 M5 11.0 ocel

20162184

Cenové rozmezí
4 910,9217 Kč - 3 683,191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    240.0
  • Max. posun
    192.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 400.0 M5 11.0 ocel

20162214

Cenové rozmezí
8 275,6565 Kč - 6 206,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    400.0
  • Max. posun
    330.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 320.0 M5 11.0 ocel

20162191

Cenové rozmezí
4 932,2348 Kč - 3 699,30 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    320.0
  • Max. posun
    254.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 360.0 M5 11.0 ocel

20162207

Cenové rozmezí
7 366,3826 Kč - 5 524,787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    360.0
  • Max. posun
    292.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 400.0 M6 15.0 ocel

20162290

Cenové rozmezí
8 651,6087 Kč - 6 488,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    400.0
  • Max. posun
    320.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 75.0 M4 8.0 ocel

20162078

Cenové rozmezí
1 773,6913 Kč - 1 330,33 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    75.0
  • Max. posun
    54.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M4 8.0 ocel

20162122

Cenové rozmezí
4 119,613 Kč - 3 089,648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    164.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 225.0 M4 8.0 ocel

20162139

Cenové rozmezí
4 638,5609 Kč - 3 478,983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    225.0
  • Max. posun
    184.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 180.0 M3 6.0 ocel

20162054

Cenové rozmezí
7 233,7957 Kč - 5 425,409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    180.0
  • Max. posun
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 100.0 M4 8.0 ocel

20162085

Cenové rozmezí
2 154,60 Kč - 1 616,074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    100.0
  • Max. posun
    74.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 300.0 M6 15.0 ocel

20162276

Cenové rozmezí
6 406,80 Kč - 4 805,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    300.0
  • Max. posun
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 550.0 M6 15.0 ocel

20162320

Cenové rozmezí
11 997,7565 Kč - 8 998,317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    550.0
  • Max. posun
    458.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 100.0 M6 15.0 ocel

20162238

Cenové rozmezí
2 595,2348 Kč - 1 946,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    100.0
  • Max. posun
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M6 15.0 ocel

20162252

Cenové rozmezí
3 917,387 Kč - 2 937,978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 175.0 M4 8.0 ocel

20162115

Cenové rozmezí
3 460,1478 Kč - 2 595,235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    175.0
  • Max. posun
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 275.0 M4 8.0 ocel

20162153

Cenové rozmezí
5 684,1391 Kč - 4 263,104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    275.0
  • Max. posun
    224.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 30.0 M3 6.0 ocel

20161965

Cenové rozmezí
1 908,5087 Kč - 1 431,443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • Max. posun
    24.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 135.0 M3 6.0 ocel

20162030

Cenové rozmezí
4 463,3478 Kč - 3 347,635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    135.0
  • Max. posun
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 125.0 M4 8.0 ocel

20162092

Cenové rozmezí
2 679,00 Kč - 2 009,374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    125.0
  • Max. posun
    104.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0