20162320
20162320
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 11 997,7565 Kč |
| 5 - 9 | 10 798,0304 Kč |
| 10 - 19 | 10 198,0435 Kč |
| 20 + | 8 998,317 Kč |
| l1 | 550.0 |
|---|---|
| Max. posun | 458.0 |
| w1 | 15.0 |
| d1 | 5.3 |
| d2 | 9.5 |
| d3 | M6 |
| h1 +0|-0.3 | 31.0 |
| h2 | 14.0 |
| h3 | 6.0 |
| l2 | 50.0 |
| l3 | 25.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 5.2 |
| Počet válečků | 36.0 |
| Dyn. load C max. kN | 92.5 |
| Static load C0 max. kN | 94.8 |
| Hmotnost (kg) | 3.16 |
| Materiál | ocel |