Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20162207
20162207
| Množství | Jednotková cena | 
|---|---|
| 1 - 4 | 7 366,3826 Kč | 
| 5 - 9 | 6 629,8435 Kč | 
| 10 - 19 | 6 261,3261 Kč | 
| 20 + | 5 524,787 Kč | 
| l1 | 360.0 | 
|---|---|
| Max. posun | 292.0 | 
| w1 | 11.0 | 
| d1 | 4.3 | 
| d2 | 7.5 | 
| d3 | M5 | 
| h1 +0|-0.3 | 22.0 | 
| h2 | 10.0 | 
| h3 | 4.5 | 
| l2 | 40.0 | 
| l3 | 20.0 | 
| l4 | 2.0 | 
| w2 | 4.1 | 
| Počet válečků | 31.0 | 
| Dyn. load C max. kN | 38.1 | 
| Static load C0 max. kN | 36.3 | 
| Hmotnost (kg) | 1.06 | 
| Materiál | ocel | 
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi