Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – bez zajištění

Skladem

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 108
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Šířka základny Vnitřní výška Maximální tloušťka panelu Délka základny Koupit
22,0882 Kč - 22,0882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
11.4 mm
12,8289 Kč - 12,8289 Kč 172 Skladem
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
7,4882 Kč - 9,2033 Kč 3000 Skladem
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
6,6097 Kč - 8,1297 Kč 9000 Skladem
11.1 mm
18.5 mm
8,1297 Kč - 8,1297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
26.4 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč 3000 Skladem
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
6,5957 Kč - 8,1297 Kč 9550 Skladem
11.1 mm
4.3 mm
10,0513 Kč - 10,0513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
  • z/ze 6
Průchodky kabelové 11.4 mm 10.2 mm polyamid 6.6

10037416

Cenové rozmezí
22,0882 Kč - 22,0882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    9.5 mm
  • Vnitřní výška
    11.4 mm
  • Vnitřní šířka
    10.2 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 25.1 mm 28.7 mm polyamid

10111659

Cenové rozmezí
12,8289 Kč - 12,8289 Kč

Skladové zásoby
172 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    0.8 mm
  • Hloubka
    6.9 mm
Průchodky kabelové pomocí nýtů/šroubů 9.1 mm 11.1 mm polyamid

10037560

Cenové rozmezí
9,2033 Kč - 7,4882 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    pomocí nýtů/šroubů
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    3.8 mm
  • Vnitřní výška
    9.1 mm
Průchodky kabelové 18.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037577

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 6,6097 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    18.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Průchodky kabelové 26.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10178348

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 8,1297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    29.8 mm
  • Vnitřní výška
    26.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Průchodky kabelové pomocí nýtů/šroubů 4.3 mm 11.1 mm polyamid

10037546

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    pomocí nýtů/šroubů
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    3.8 mm
  • Vnitřní výška
    4.3 mm
Průchodky kabelové 4.3 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037539

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
9550 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    4.3 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Sedla kabelová 6.4 mm 18.5 mm 22.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10363140

Cenové rozmezí
10,0513 Kč - 10,0513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Hloubka
    18.5 mm
  • Vnitřní výška
    18.5 mm
  • Vnitřní šířka
    22.5 mm