Tyto samojisticí rozpěrky mají speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. K dispozici je velký výběr distančních výšek pro různé šrouby.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.075 in
1.9 mm
|
|
|
|||||||
1,3724 Kč - 1,6943 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
1,272 Kč - 1,5704 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
1,567 Kč - 1,9345 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
1,2948 Kč - 1,5984 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
1,0832 Kč - 1,3372 Kč | 300 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
1,1796 Kč - 1,4562 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
1,1229 Kč - 1,3863 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||
1,7618 Kč - 2,1749 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||||||
1,9901 Kč - 2,9107 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
1,0113 Kč - 1,2485 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.594 in
15.1 mm
|
|||||||
1,2438 Kč - 1,5355 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
10206010 | 1,9563 Kč - 2,4153 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||
1,2569 Kč - 1,5518 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
1,444 Kč - 1,7828 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
1,2116 Kč - 1,4958 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
1,5404 Kč - 1,902 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||
1,3271 Kč - 1,6383 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
1,2891 Kč - 1,5915 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
1,2173 Kč - 1,5028 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku