10205907
13SPRT107
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,5815 Kč |
| 5000 - 19999 | 1,4235 Kč |
| 20000 + | 1,2811 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka rozpěrky | 0.189 in |
|---|---|
| Délka rozpěrky | 4.8 mm |
| Vnitřní průměr | 9.5 mm |
| Vnitřní průměr | 0.374 in |
| Kompatibilní velikosti závitu | 1/4 |
| Průměr šroubu | 0.232 in |
| Průměr šroubu | 5.9 mm |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Vnější průměr | 0.5 in |
| Vnější průměr | 12.7 mm |