Menu Vyhledávání

Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 19.1 mm polyamid 6.6

Tato rozpěrka má speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. Je vyrobena z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10205693

Staré objednací číslo:

13SPRT086

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 4,0616 Kč
2500 - 9999 3,6554 Kč
10000 + 3,2898 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 030,80 Kč

500 x 4,0616 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 19.1 mm
Vnitřní průměr 6.1 mm
Kompatibilní velikosti závitu #8
Průměr šroubu 3.9 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Vnější průměr 9.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás