10205877
13SPRT104
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,7077 Kč |
| 5000 - 19999 | 4,237 Kč |
| 20000 + | 3,8133 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka rozpěrky | 0.937 in |
|---|---|
| Délka rozpěrky | 23.8 mm |
| Vnitřní průměr | 0.276 in |
| Vnitřní průměr | 7.0 mm |
| Kompatibilní velikosti závitu | #10 |
| Průměr šroubu | 4.5 mm |
| Průměr šroubu | 0.177 in |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Vnější průměr | 12.7 mm |
| Vnější průměr | 0.5 in |