Roztažitelné krycí sáčky jsou vynikající alternativou k běžným krytkám, mají-li díly vyžadující krytí nepravidelné tvary. Náš sortiment zahrnuje provedení vyrobené z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a PE, která jsou flexibilní. V našem sortimentu jsou k dispozici také silikonové kryty, které spoléhají na přirozenou elasticitu materiálu.
Elastické návleky z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a PE poskytují větší volnost. Díky tomu jsou ideální jakoochranné komponenty během přepravy a skladování a pro maskování při nízkých teplotách.
Naproti tomu silikonové krytky nabízejí silnější přilnavost k dílu. Díky tomu jsou vhodné tam, kde je potřeba jistý přítlak.
Materiál: polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), silikon Barva: čirý, modrá, červená, bílá Produktová řada: SRF0083, SR1097, SRF0019
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Maximální teplota | A | Typ | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0154 Kč - 4,4615 Kč | 2000 Skladem |
čirý
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
|
2.75 in
69.85 mm
|
||
| 9,9175 Kč - 11,0195 Kč | 300 Skladem |
modrá
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
3.504 in
89.0 mm
|
3
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 19,4637 Kč - 21,6265 Kč | 200 Skladem |
modrá
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
5.748 in
146.0 mm
|
3
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 19,4637 Kč - 21,6265 Kč | 200 Skladem |
čirý
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
5.748 in
146.0 mm
|
3
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 27,1835 Kč - 30,204 Kč | 250 Skladem |
čirý
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
15.949 in
405.1 mm
|
||
| 5,8567 Kč - 6,5075 Kč | 500 Skladem |
modrá
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
2.5 in
63.5 mm
|
3
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 4,0154 Kč - 4,4615 Kč | 1000 Skladem |
modrá
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 3,4825 Kč - 3,8694 Kč | 1000 Skladem |
modrá
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
5.752 in
146.1 mm
|
||
| 10,2086 Kč - 11,3429 Kč | 500 Skladem |
modrá
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 10,2086 Kč - 11,3429 Kč | 500 Skladem |
čirý
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 9,9175 Kč - 11,0195 Kč | 290 Skladem |
čirý
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
3.504 in
89.0 mm
|
3
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 27,1835 Kč - 30,204 Kč | 250 Skladem |
modrá
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
15.949 in
405.1 mm
|
||
| 2,3419 Kč - 2,602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
1.22 in
31.0 mm
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 2,6126 Kč - 2,903 Kč | 990 Skladem |
čirý
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
1.5 in
38.1 mm
|
3
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 5,6941 Kč - 6,3268 Kč | 500 Skladem |
čirý
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 19,0335 Kč - 21,1483 Kč | 250 Skladem |
čirý
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
13 in
330.2 mm
|
||
| 5,0214 Kč - 5,5792 Kč | 900 Skladem |
čirý
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 5,6941 Kč - 6,3268 Kč | 500 Skladem |
modrá
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 19,0335 Kč - 21,1483 Kč | 250 Skladem |
modrá
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
13 in
330.2 mm
|
||
| 4,0154 Kč - 4,4615 Kč | 1000 Skladem |
čirý
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
3 in
76.2 mm