Menu Vyhledávání

Sáčky krycí - stahovací 89.0 mm 457.2 mm modrá polyethylen

Roztažitelný maskovací kryt navržený tak, aby se přizpůsobil a chránil předmět nebo povrch před nečistotami a vlhkostí během skladování a přepravy. Může se roztahovat nebo stahovat, aby se přizpůsobil na různé velikosti. Je opakovaně použitelný. Vyrobeno z PE (polyethylen). Odolá teplotám až 60 °C / 140 °F.
Nové objednací číslo:

20559502

Staré objednací číslo:

20559502

300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 1499 11,0195 Kč
1500 + 9,9175 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

3 305,85 Kč

300 x 11,0195 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 89.0 mm
OD 457.2 mm
Maximální teplota 60 °C
Barva modrá
Materiál polyethylen
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás