Menu Vyhledávání

Sáčky krycí - stahovací 25.4 mm 69.85 mm čirý polyethylen

Expandable Masking Cover designed to fit and protect an object or surface, from dirt and moisture, during storage and transportation. Can expand or contract to fit different sizes. It is reusable. Made from PE (Polyethylene). Can withstand temperatures of up to 60°C.
Nové objednací číslo:

20524982

Staré objednací číslo:

20524982

2000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2000 - 9999 4,4615 Kč
10000 + 4,0154 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 2000

Cena celkem:

8 923,00 Kč

2000 x 4,4615 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 25.4 mm
OD 69.85 mm
Maximální teplota 60 °C
Barva čirý
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás