Menu Vyhledávání

Sáčky krycí - stahovací 38.1 mm 114.3 mm čirý polyethylen

Roztažitelný maskovací kryt navržený tak, aby se přizpůsobil a chránil předmět nebo povrch před nečistotami a vlhkostí během skladování a přepravy. Může se roztahovat nebo stahovat, aby se přizpůsobil na různé velikosti. Je opakovaně použitelný. Vyrobeno z PE (polyethylen). Odolá teplotám až 60 °C / 140 °F.
Nové objednací číslo:

20559410

Staré objednací číslo:

20559410

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,9901 Kč
5000 + 2,691 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 990,10 Kč

1000 x 2,9901 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 38.1 mm
OD 114.3 mm
Maximální teplota 60 °C
Barva čirý
Materiál polyethylen
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás