Menu Vyhledávání

Sáčky krycí - stahovací 108.0 mm 330.2 mm čirý polyethylen

Roztažitelný maskovací kryt navržený tak, aby se přizpůsobil a chránil předmět nebo povrch před nečistotami a vlhkostí během skladování a přepravy. Může se roztahovat nebo stahovat, aby se přizpůsobil na různé velikosti. Je opakovaně použitelný. Vyrobeno z PE (polyethylen). Odolá teplotám až 60 °C / 140 °F.
Nové objednací číslo:

20559533

Staré objednací číslo:

20559533

250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 21,7828 Kč
1250 + 19,6045 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

5 445,70 Kč

250 x 21,7828 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 108.0 mm
OD 330.2 mm
Maximální teplota 60 °C
Barva čirý
Materiál polyethylen
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás