Rukojeti ve tvaru T mají kovové vložky nebo čepy, které se snadno nasazují a vytvářejí snadno uchopitelný knoflík s ergonomickým designem. Rukojeť ve tvaru T poskytuje pevný úchop pro rychlé nastavení ovládacích prvků nebo funguje jako páka.
Produktová řada: SR6540
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,847 Kč - 40,6021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
62,5551 Kč - 122,5724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
polyamid
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
170,4719 Kč - 189,2134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
41,7081 Kč - 81,2042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
20,847 Kč - 40,6021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
125,71 Kč - 139,529 Kč | 5 Skladem |
M6
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
175,743 Kč - 195,112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
10261026 | 36,5068 Kč - 79,6721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Závitová vložka
|
0.906 in
23.0 mm
|
polyamid
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
153,9058 Kč - 170,8624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
čep s vnějším závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
24,3332 Kč - 41,8278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Závitová vložka
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
140,5888 Kč - 156,0951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
263,6912 Kč - 292,6679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
24,3332 Kč - 51,7102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
čep s vnějším závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
45,1664 Kč - 104,1866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
165,7029 Kč - 183,8727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
275,9206 Kč - 306,2639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
146,4734 Kč - 162,5933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
148,9974 Kč - 148,9974 Kč | 2 Skladem |
M6
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
203,4508 Kč - 225,8597 Kč | 2 Skladem |
M8
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
278,5561 Kč - 309,2201 Kč | 6 Skladem |
M12
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid
|
1.811 in
46.0 mm